Динамическая осевая грузоподъёмность

Подшипники с бортами на внутреннем и наружном кольцах способны воспринимать как радиальные, так и осевые нагрузки. Осевая грузоподъёмность определяется несущей способностью торцов роликов и бортов в зоне их контакта. На неё также влияет разъём колец и тип смазки. Также имеют значение рабочая температура и теплопередача от подшипника.
Рекомендуемые значения допустимой осевой нагрузки на однорядные цилиндрические роликоподшипники можно получить по формуле

Fap = C0/(40b)

где

Fap=максимально допустимая осевая нагрузка [кН]
C0=номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ обратитесь в техническую службу SKF)
b=коэффициент, учитывающий режим работы оборудования (table)
Значения допустимой осевой нагрузки Fap, полученные из формулы, действительны для условий постоянно действующих осевых нагрузок и смазывания пластичной смазкой. Значения могут быть увеличены при смазывании маслом. В случае сомнений следует обратиться в техническую службу SKF.
SKF logo