Разъёмные цилиндрические роликоподшипники

Разъёмные цилиндрические роликоподшипники в основном предназначены для труднодоступных подшипниковых узлов или для коленчатых валов. Рекомендуется использовать их в тех случаях, когда обслуживание или замена неразъёмных подшипников требует значительной трудоёмкости и вызывает длительный и дорогостоящий, а иногда, недопустимый простой механизма. Основными местами применения разъёмных цилиндрических роликоподшипников являются коленчатые валы станов холодной прокатки, опоры колёс экскаваторов, шпиндели прокатных станов, большие вентиляторные установки.
SKF производит по заказу однорядные (рис. 1) и двухрядные (рис. 2) разъёмные цилиндрические роликоподшипники. Конструкция подшипника зависит от условий практического применения. При разработке конструкции подшипникового узла с разъёмным цилиндрическим роликоподшипником рекомендуется поддерживать контакт с технической службой SKF.
SKF logo