Грузоподъёмность

Разъёмный цилиндрический роликоподшипник имеет меньшую грузоподъёмность по сравнению с неразъёмным из-за того, что в сепараторе разъёмной конструкции можно разместить меньшее количество роликов.
Условия перекатывания ролика через разъём при расчёте эквивалентной динамической нагрузки учитываются коэффициентом, зависящим от режима работы подшипника, см. Эквивалентная динамическая нагрузка.
SKF logo