Частота вращения

Из-за наличия разъема в конструкции подшипников с разъемными кольцами при их работе часто возникают вибрации; это ограничивает скоростные возможности данных подшипников по сравнению с неразъемными подшипниками примерно на 50 %. Поскольку общие рекомендации дать сложно, то в случае предполагаемой работы подшипника при сравнительно больших частотах вращения следует обращаться в техническую службу SKF.
SKF logo