Двухрядные разъёмные цилиндрические роликоподшипники

Двухрядные разъёмные цилиндрические роликоподшипники (рис. 1) были разработаны для подшипниковых узлов в приводах прокатных станов и производятся в соответствующем конструктивном исполнении.
Разъёмные наружные кольца удерживаются совместно путём посадки в корпус и могут, по заказу, поставляться в комплекте со шпонками, которые предотвращают проворачивание колец. Внутренние кольца имеют разъём под углом к оси подшипника и соединяются вокруг места посадки с помощью фиксирующих колец. Величина осевого внутреннего зазора такова, что подшипник может компенсировать температурное расширение вала.
SKF logo