Допуски

Разъёмные цилиндрические роликоподшипники производятся по нормальному классу допусков, за исключением допуска на ширину внутреннего и наружного колец. Поля допусков нормального класса точности соответствуют ISO 492:2002.
SKF logo