Технические данные подшипников

Стандарты
размеров
Присоединительные размеры: ISO 104
За исключением:
  • Дюймовые подшипники и подшипники с обозначением по номеру чертежа:
    не стандартизированы
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
Нормальный
Уточните наличие допусков класса P5 для более крупногабаритных подшипников
Значения: ISO 199 (таблица 1)

Кроме компонентов (таблица 2):
  • Значения (таблица 3)
  • Разноразмерность роликов по диаметру: ISO 12297
Допустимый перекосНе способны компенсировать перекос любой величины.
SKF logo