Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведены примеры и применимые обозначения упорных цилиндрических роликоподшипников.
Basic bearing designation system

Примеры

Подшипник в сборе
81132 TN
где81132 =
TN =

Компоненты
K 89438 MгдеK =
89438 =
M =
WS 81230гдеWS =
81230 =
LS 130170гдеLS =
130170 =

Применимые обозначения упорных цилиндрических роликоподшипников


Test Designation 1
Префиксы
GS
Свободное кольцо
K
Комплект цилиндрических роликов с сепаратором
WS
Тугое кольцо

Test Designation 2
Базовое обозначение
Приведено в таблице 1 или обозначение по номеру чертежа
LS..
Универсальное кольцо, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция (неприменимо)

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.) (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора
M
Механически обработанный латунный сепаратор
TN
Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка
HA1Тугие и свободные кольца из цементируемой стали
HB1
Тугие и свободные кольца с закалкой на бейнит

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
P5
Размерные и геометрические допуски по классу точности P5

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4
Суффиксы — термическая стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание (неприменимо)

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие исполнения (неприменимо)
SKF logo