Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • Диаметр отверстия:
    Точный :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Наружный диаметр:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Ширина:
    Точный :
     ≤ B ≤ 
    B =
Основные размерыНоминальная грузоподъёмностьПредел усталостной прочностиЧастоты вращенияОбозначение
   динамическаястатическая Номинальная частота вращенияПредельная частота вращения 
dDBCC0Pu   
mmkNkNr/min 
         
17
35
16
13.2
19.3
2.28
19000
22000
PNA 17/35
22
44
20
22
36.5
4.55
14000
16000
PNA 22/44
20
42
20
19
32.5
4
16000
18000
PNA 20/42
15
32
16
12.8
17.6
2.12
22000
24000
PNA 15/32
40
62
20
27.5
57
7.1
9000
10000
PNA 40/62
12
28
12
7.37
9.15
1.08
24000
28000
PNA 12/28
30
52
20
24.6
45
5.6
11000
13000
PNA 30/52
25
47
20
22.9
38
4.8
13000
15000
PNA 25/47
35
55
20
26.4
51
6.3
10000
11000
PNA 35/55

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Alignment needle roller bearings and Principles of bearing selection and application.

SKF logo