Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • Диаметр под роликами:
    Точный :
     ≤ Fw ≤ 
    Fw =
    Наружный диаметр:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Ширина:
    Точный :
     ≤ C ≤ 
    C =
Основные размерыНоминальная грузоподъёмностьПредел усталостной прочностиЧастоты вращенияОбозначение
   динамическаястатическая Номинальная частота вращенияПредельная частота вращения 
FwDCCC0Pu   
mmkNkNr/min 
         
18
32
16
12.8
17.6
2.12
22000
24000
RPNA 18/32
45
62
20
27.5
57
7.1
9000
10000
RPNA 45/62
35
52
20
24.6
45
5.6
11000
13000
RPNA 35/52
28
44
20
22
36.5
4.55
14000
16000
RPNA 28/44
15
28
12
7.37
9.15
1.08
24000
28000
RPNA 15/28
30
47
20
22.9
38
4.8
13000
15000
RPNA 30/47
40
55
20
26.4
51
6.3
10000
11000
RPNA 40/55
20
35
16
13.2
19.3
2.28
19000
22000
RPNA 20/35
25
42
20
19
32.5
4
16000
18000
RPNA 25/42

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Alignment needle roller bearings and Principles of bearing selection and application.

SKF logo