Технические данные подшипников

Dimension
standards
d, D: ISO 15

D ≤ 47 мм → серия диаметра 0

D ≥ 55 мм → серия диаметра 9

Tolerances

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
  • Нормальный для внутреннего кольца и наружного кольца со сферической наружной поверхностью
  • Величина C наружной штампованной стальной втулки: ±0,5 мм
  • Fw: F6 (таблица 1)
    Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии, когда ролики контактируют с дорожкой качения наружного кольца.

Значения: ISO 492 (таблица 2)

Operating clearanceBearings without an inner ring

Диапазон от C2 до C3, если применяются рекомендуемые допуски (таблица 3)

Internal clearanceНормальный (подшипники с внутренним кольцом)

Уточните наличие зазора классов C2, C3, C4


Значения: ISO 5753-1 (таблица 4)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Permissible misalignmentСтатический перекос ≤ 3°

Отсутствие динамического перекоса


Перекос повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных значений перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

SKF logo