Применение подшипников

В таблице 1 указаны допуски на диаметры валов и отверстий в корпусах для получения подходящих посадок и необходимого рабочего зазора самоустанавливающихся игольчатых роликоподшипников с внутренним кольцом или без него.

Дополнительная информация о дорожках качения представлена в разделе «Дорожки качения на валах и в корпусах».

Дополнительная информация представлена в разделе «Применение подшипников».

SKF logo