Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения самоустанавливающихся игольчатых роликоподшипников.
Basic bearing designation system

Пример

RPNA 15/28
гдеR =
PNA 15/28 =
Test Designation 1
    Prefixes
R
Подшипник без внутреннего кольца

Test Designation 2
Basic designation(таблица 1)
PNA
Самоустанавливающийся игольчатый роликоподшипник

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design(неприменимо)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)(неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design(неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment(неприменимо)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4Радиальный внутренний зазор больше, чем C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings(неприменимо)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization(неприменимо)


Suffixes - Lubrication(неприменимо)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants(неприменимо)
SKF logo