Конструкции и исполнения

SKF поставляет самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом (рис. 1) или без него (рис. 2).
Подшипники с внутренним кольцом
Подшипники без внутреннего кольца
  • являются оптимальным выбором для компактных подшипниковых узлов, если вал может быть закалён и отшлифован
Сепараторы

Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 1.

Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» и «Материалы сепараторов».

SKF logo