Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники

Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники SKF имеют наружное кольцо со сферической (выпуклой) наружной поверхностью. Два полимерных посадочных кольца со сферической (вогнутой) внутренней поверхностью вставлены в штампованную стальную втулку и посажены поверх наружного кольца.

Характеристики подшипников

  • Компенсация статического перекоса
    Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники способны компенсировать статический перекос величиной до 3°.
  • Малая высота поперечного сечения
    В случаях, когда свободное пространство ограничено, самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники являются компактным решением.
  • Высокая грузоподъёмность
    Благодаря большому количеству роликов самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники обладают высокой грузоподъёмностью.
SKF logo