Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами

Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами

SKF поставляет комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами без уплотнений двух серий:

  • подшипники серии NKIA 59 (рис. 1) могут воспринимать осевые нагрузки в одном направлении
  • подшипники серии NKIB 59 (рис. 2) могут воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях

Данные комбинированные подшипники:

  • состоят из радиального игольчатого роликоподшипника и радиально-упорного шарикоподшипника
  • воспринимают тяжёлые радиальные нагрузки только игольчатым роликоподшипником
  • воспринимают небольшие осевые нагрузки только радиально-упорным шарикоподшипником
  • имеют малую высоту поперечного сечения
  • могут работать с высокими частотами вращения
  • являются разборными, т. е. внутреннее кольцо может устанавливаться отдельно от наружного кольца и комплекта тел качения с сепаратором
  • могут смазываться пластичной смазкой или маслом, в зависимости от применения
    При смазывании пластичной смазкой игольчатый роликоподшипник и радиально-упорный шарикоподшипник перед монтажом должны быть заполнены одной и той же смазкой.
Подшипники серии NKIA
  • могут воспринимать осевые нагрузки, действующие в одном направлении (рис. 1), и осуществлять только одностороннюю фиксацию вала
  • могут устанавливаться по О-образной схеме (рис. 3) для опор коротких валов, а также в условиях незначительного теплового расширения вала
Подшипники серии NKIB
  • могут осуществлять двухстороннюю фиксацию вала (рис. 2
  • имеют осевой зазор от 0,08 до 0,25 мм
  • имеют разъёмное внутреннее кольцо для облегчения монтажа
    При монтаже внутреннего кольца необходимо обеспечить плотное прижатие его частей друг к другу в осевом направлении.
  • имеют внутренние кольца, которые не являются взаимозаменяемыми с кольцами других, на первый взгляд идентичных подшипников (необходимо хранить в одном комплекте)
Приспособления для повторного смазывания

Используемые в комбинированных подшипниках игольчатые роликоподшипники имеют кольцевую канавку и одно отверстие для смазывания в наружном кольце.

Сепараторы

Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники SKF с игольчатыми роликами оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 1.

Некоторые смазочные материалы могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» и «Материалы сепараторов».

SKF logo