Технические данные подшипников

Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами
Dimension standardsПрисоединительные размеры: ISO 15 — серия размеров 59, за исключением следующих параметров внутреннего кольца подшипников серии NKIB 59:
  • удлинённое с одной стороны
  • немного увеличенный диаметр отверстия короткой части
Tolerances

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Нормальный, за исключением ширины внутреннего кольца

подшипников серии NKIB 59 в сборе: 0/–0,3 мм
Значения: ISO 492 (таблица 1)

Internal clearanceНормальный (подшипники с внутренним кольцом)

Уточните наличие зазора классов C2, C3, C4


Значения: ISO 5753-1 (таблица 2)

Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Permissible misalignmentПерекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.
Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами
Dimension standardsПрисоединительные размеры: DIN 5429-1,
за исключением:
  • серии NX и NX .. Z (не стандартизированы)
Tolerances

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»

  • D: Нормальный
  • Fw: F6 (таблица 3)
  • d: E8 (таблица 3)
  • C: 0/–0,25 мм
  • C1 (применимо только к серии NKX): 0/–0,2 мм

Значения:
Operating clearanceBearings without an inner ring

Диапазон несколько меньше нормального, если применяются рекомендуемые допуски (таблица 5)

Permissible misalignmentНе способны компенсировать перекос любой величины.
Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами
Dimension standardsПрисоединительные размеры: DIN 5429-1
Tolerances

Дополнительная информация представлена в разделе

«Допуски»


Значения:
Operating clearanceBearings without an inner ring

Диапазон несколько меньше нормального, если применяются рекомендуемые допуски (таблица 5)

Permissible misalignmentНе способны компенсировать перекос любой величины.
SKF logo