Применение подшипников

Общая информация представлена в разделе «Применение подшипников».

Размеры опор

Диаметр опорной поверхности для упорного подшипника в корпусе должен быть как минимум на 0,5 мм больше, чем размер D1 или D2 (рис. 1, → таблица подшипников для комбинированных упорных шарикоподшипников с игольчатыми роликами и комбинированных упорных цилиндрических роликоподшипников с игольчатыми роликами).

Допуски для валов и корпусов

В таблице 1 указаны допуски на диаметры валов и отверстий в корпусах для получения подходящих посадок и необходимого рабочего зазора комбинированных игольчатых роликоподшипников с внутренним кольцом или без него.

Дополнительная информация о дорожках качения представлена в разделе «Дорожки качения на валах и в корпусах».

SKF logo