Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведены примеры и применимые обозначения комбинированных игольчатых роликоподшипников.
Basic bearing designation system

Примеры

NKIB 5901гдеNKIB 5901 =
NKX 15 ZгдеNKX 15 =
Z =
NKXR 40 Z
гдеNKXR 40 =
Z =
Test Designation 1
  Префиксы (неприменимо)

Test Designation 2
Базовое обозначение (таблица 1)
NKIA 59
Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами
NKIB 59Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами
NKX
Комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами
NKXR
Комбинированный упорный цилиндрический роликоподшипник с игольчатыми роликами
NX
Комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами, упорный бессепараторный шарикоподшипник

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция (неприменимо)

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
Z
Комбинированный игольчатый роликоподшипник, упорный подшипник с заложенной смазкой и крышкой без смазочных отверстий на наружном диаметре

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора
TN
Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка (неприменимо)

Test Designation 6.2Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
C2Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4Радиальный внутренний зазор больше, чем C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4
Суффиксы — термическая стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание (неприменимо)

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие исполнения (неприменимо)
SKF logo