Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • (все)
    Диаметр отверстия:
    Точный :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Наружный диаметр:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Ширина:
    Точный :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Ширина наружного кольца:
    Точный :
     ≤ C ≤ 
    C =
    ► Popular item
Основные размерыНоминальная грузоподъёмностьПредел усталостной прочностиЧастоты вращения Обозначение
    радиальная динамическаярадиальная статическаяосевая динамическаяосевая статическаярадиальнаяосеваяНоминальная частота вращенияПредельная частота вращения  
dDBCCC0CC0PuPu    
mmkNkNr/min  
              
70
100
40
 
84.2
163
13.2
25
20.8
1.05
5000
5600
 
NKIA 5914
65
90
34
 
61.6
120
9.96
19.2
14.6
0.816
5600
6300
 
NKIA 5913
55
80
34
 
57.2
106
9.27
16.7
13.2
0.697
6300
7000
 
NKIA 5911
45
68
30
 
45.7
78
7.47
12
9.65
0.513
7500
8500
 
NKIA 5909
12
24
16
 
8.09
9.65
2.07
1.92
1.14
0.083
22000
26000
 
NKIA 5901
22
39
23
 
23.3
32
4.14
4.93
3.9
0.205
14000
15000
 
NKIA 59/22
60
85
38
34
60.5
114
9.58
18
14.3
0.77
6000
6700
NKIB 5912

SKF logo