Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для комбинированных игольчатых роликоподшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец подшипников и тел качения
  • сепараторами
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца подшипника и тела качения

Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 120 °C (250 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и тел качения подшипников. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов».

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых комбинированных игольчатых роликоподшипниках, указаны в таблице 1. Ограничения рабочих температур для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo