Технические данные подшипников

Dimension
standards
Присоединительные размеры: ISO 3245, при условии стандартизации
Tolerances

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
ISO 3245, при условии стандартизации
  • Fw ≈ в пределах F8 (таблица 1)
    Измерение Fw:
    • подшипник должен быть запрессован в толстостенный кольцевой калибр с диаметром отверстия, указанным в таблице 1
    • проверьте отклонение величины Fw с помощью измерительной оправки

  • C: 0/–0,3 мм
Допуски на размеры могут быть проверены только у подшипников в смонтированном состоянии.
Operating clearanceДиапазон от C2 до C3, если применяются рекомендуемые допуски (таблица 2)

Permissible misalignment

≈ 1 угловая минута


Перекос повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных значений перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

SKF logo