Применение подшипников

Общая информация представлена в разделе «Применение подшипников».

Допуски для валов и корпусов

В таблице 1 указаны допуски на диаметры валов и отверстий в корпусах для получения подходящих посадок и соответствующего рабочего зазора игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом, с внутренним кольцом или без него.

Дополнительная информация о дорожках качения представлена в разделе «Дорожки качения на валах и в корпусах».

SKF logo