Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом.
Basic bearing designation system

Пример

HK 2016.2RSгдеHK 2016 =
.2RS =

Test Designation 1
    Prefixes(неприменимо)

Test Designation 2
Basic designation(таблица 1)
BKИгольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом и закрытым торцом
HK
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами
HN
Бессепараторный игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design(неприменимо)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
RSКонтактное уплотнение (из бутадиенакрилонитрильного каучука, фторкаучука или полиуретана) с одной стороны
.2RSКонтактное уплотнение (из бутадиенакрилонитрильного каучука, фторкаучука или полиуретана) с обеих сторон
AS..Наружное кольцо со смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TNСепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment(неприменимо)

Test Designation 6.2
Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running(неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings(неприменимо)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization(неприменимо)


Suffixes - Lubrication
SM..
Специальная пластичная смазка, два последующих числа обозначают её тип

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants(неприменимо)
SKF logo