Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура для игольчатых роликоподшипников со штампованным наружным кольцом может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и роликов подшипника
  • сепараторами
  • уплотнениями
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипника

Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре до 140 °C (285 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов».

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений зависит от материала уплотнения:
  • Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR): от –40 до +100 °C (–40 to +210 °F)
    Кратковременно допускаются (250 °F) температуры до +120 °C.
  • Полиуретан (PUR): от –30 до +100 °C (–20 to +210 °F)
  • Фторкаучук (FKM): от –30 до +200 °C (–20 to +390 °F)
    Кратковременно допускаются (445 °F) температуры до +120 °C.
Обычно пиковые значения температуры наблюдаются у уплотняющей кромки.

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых игольчатых роликоподшипниках со штампованным наружным кольцом, указаны в таблице 1, а для бессепараторных подшипников — в таблице 2. Предельные рабочие температуры для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo