Технические данные подшипников

Dimension
standards
ISO 3030 при Fw ≤ 100 мм, при условии стандартизации
Tolerances

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
  • ролики: ISO 3096, квалитет 2 (квалитет G2)
    • поле допуска каждого калибра роликов составляет 2 мкм
    • стандартные калибры (таблица 1)
    • если требуется определённый калибр, это необходимо указать в заказе
  • U: ISO 3030, при условии стандартизации (–0,2/–0,8 мм)
Operating clearanceДиапазон от C2 до нормального, если:
  • установлены ролики стандартного калибра (таблица 1)
  • применяются рекомендуемые допуски для дорожек качения (таблица 2)
  • нормальные рабочие условия
Internal clearanceОпределённые поля: (таблица 3)

Permissible misalignment

≈ 1 угловая минута


Перекос увеличивает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных величин перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

SKF logo