Применение подшипников

Размеры опор

Соответствующие диаметры опор приведены в таблице 1.

Рекомендации в отношении поверхностей сопряжённых деталей машин, которые фиксируют комплекты игольчатых роликов с сепаратором в осевом направлении:

  • поверхности должны быть обработаны и отполированы
  • должны быть закалены и отшлифованы для работы с высокими частотами вращения
  • должны иметь целостность (без прерывистых участков)
В неответственных узлах могут применяться стопорные кольца. В более ответственных узлах необходимо применять стальные пружинные шайбы, которые монтируются между стопорным кольцом и подшипником.

Допуски для дорожек качения на валу и в корпусе

  • существенно влияют на рабочий зазор в подшипнике
  • указаны в разделе «Рабочий зазор»

Дополнительная информация о дорожках качения представлена в разделе «Дорожки качения на валах и в корпусах».

Парный монтаж

Если комплекты роликов устанавливаются непосредственно рядом друг с другом, нагрузка должна быть равномерно распределена между ними. Поэтому в комплекты игольчатых роликов с сепаратором должны входить ролики одного калибра.

Отклонения от номинальных размеров игольчатых роликов в смонтированном состоянии печатаются на упаковке.

Дополнительная информация о калибрах приведена в разделе «Допуски».

SKF logo