Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения комплектов игольчатых роликов с сепаратором.
Basic bearing designation system

Пример

K 32x40x42 ZWTNгдеK 32x40x42 =
ZW =
TN =


  Префиксы (неприменимо)


Базовое обозначение (таблица 1)
KКомплект игольчатых роликов с сепаратором


Суффиксы — внутренняя конструкция
DИзменённая внутренняя конструкция или её модификация при неизменных присоединительных размерах.
Пример: K 40x45x17 D
(двухрядный разъёмный сепаратор)
DSОднорядный комплект игольчатых роликов с разъёмным сепаратором
ZWДвухрядный комплект игольчатых роликов с сепаратором (двухрядный сепаратор)


Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.) (неприменимо)


Суффиксы — конструкция сепаратора
TNСепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66


Суффиксы — материалы, термообработка (неприменимо)


Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
/SORT..Диапазон допусков игольчатых роликов для комплектов игольчатых роликов с сепаратором. Последующие номера обозначают фактические пределы в мкм, например, /SORT-2-4


Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)


Суффиксы — термическая стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание (неприменимо)


Суффиксы — другие исполнения
VG052Однорядный разъёмный сепаратор из полиэфирсульфона (PES)
SKF logo