Комплекты игольчатых роликов с сепаратором

Комплект игольчатых роликов с сепаратором
Комплекты игольчатых роликов с сепаратором SKF представляют собой готовые к установке отдельные компоненты подшипникового узла. В случаях, если вал и отверстие в корпусе могут выступать в качестве дорожек качения, такие комплекты могут использоваться для создания подшипниковых узлов, требующих минимального радиального пространства.

Характеристики подшипников

  • Самая малая величина поперечного сечения среди подшипников качения
    В случаях, когда свободное пространство ограничено, комплекты игольчатых роликов с сепаратором являются очень компактным решением.
  • Высокая грузоподъёмность
    Благодаря большому количеству роликов комплекты игольчатых роликов с сепаратором обеспечивают высокую грузоподъёмность.
  • Высокая жёсткость
    Благодаря большому количеству роликов малого диаметра комплекты игольчатых роликов с сепаратором обеспечивают высокую жёсткость.

Конструкции и исполнения

Подшипники базовой конструкции (обозначение серии K)
  • однорядная конструкция (рис. 1, без суффикса обозначения)
  • двухрядная конструкция (рис. 2, суффикс обозначения ZW)
Они характеризуются следующими свойствами:
  • прочность и простота монтажа
  • точное позиционирование роликов в окнах сепаратора
  • хорошие характеристики вращения
Другие комплекты игольчатых роликов с сепаратором

Комплекты игольчатых роликов с разъёмным сепаратором могут использоваться в том случае, когда дорожки качения утоплены в вал (рис. 3).

Специальные комплекты игольчатых роликов с сепаратором используются для узла поршневого пальца (шатуна) (рис. 4) и пальца кривошипа (шейки коленчатого вала) (рис. 5) для шатунов двигателей внутреннего сгорания и компрессоров. Они обеспечивают отличные рабочие характеристики, несмотря на большие ускорения, высокие температуры и неблагоприятные условия нагружения и смазывания.

Для получения дополнительной информации о специальных размерах и конструкциях, поставляемых по заказу, обращайтесь в SKF.

Сепараторы

Однорядные комплекты игольчатых роликов с сепаратором SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 1.

Двухрядные комплекты игольчатых роликов с сепаратором оснащаются двухрядным сепаратором (рис. 2) такой же конструкции, что и однорядный сепаратор.

Некоторые смазочные материалы могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов представлена в разделе «Сепараторы».

SKF logo