Допустимая частота вращения

В таблице подшипников указаны следующие значения частот вращения:
  • номинальная частота вращения, которая служит для быстрой оценки скоростных характеристик с точки зрения температуры
  • предельная частота вращения, представляющая собой механический предел, превышение которого допускается только при соответствующей модификации конструкции подшипника и оборудования для работы с повышенными частотами вращения

Дополнительная информация представлена в разделе «Рабочая температура и частота вращения».


Выполнить расчёты
SKF logo