Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура комплектов игольчатых роликов с сепаратором может быть ограничена:
  • размерной стабильностью роликов
  • сепараторами
  • смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Ролики подшипников

Комплекты термически стабилизированы для работы при температуре до 120 °C (250 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для роликов подшипников. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов».

Смазочные материалы

Информация о температурных ограничениях для смазок SKF представлена в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo