Технические данные подшипников

Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников

IR series
LR series
Tolerances

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
Нормальный

Значения: ISO 492 (таблица 1),
за исключением допусков для дорожек качения (таблица 2)

  • F: h6
  • B: h12
  • d: K6
Значения: таблица 3
Operating clearanceЗависит от типа подшипника, с которым комбинируется внутреннее кольцо.
Internal clearanceЗависит от типа подшипника, с которым комбинируется внутреннее кольцо.
Игольчатые ролики
Dimension
standards
ISO 3096, за исключением RN-2x6.3 BF/G2, которые не стандартизированы
Tolerances

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
Допуски игольчатых роликов с плоскими торцами по квалитету 2 в соответствии с ISO 3096

Возможные допуски (таблица 4)

SKF logo