Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведены примеры и применимые обозначения компонентов игольчатых роликоподшипников.
Basic bearing designation system

Примеры

IR 8x12x10 IS1гдеIR 8x12x10 =
IS1 =
RN-3x19.8 BF/G2гдеRN-3x19.8 =
BF =
G2 =
Test Designation 1
    Prefixes(неприменимо)

Test Designation 2
Basic designation(таблица 1)
IR
Внутреннее кольцо игольчатого роликоподшипника
LR
Внутреннее кольцо игольчатого роликоподшипника
RN
Игольчатый ролик

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design
BF
Игольчатый ролик с плоскими торцами
EGS
Внутреннее кольцо с ненаправленной шлифованной поверхностью дорожки качения
VGS
Внутреннее кольцо с предварительно шлифованной дорожкой качения и припуском на дальнейшую обработку

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
IS..Внутреннее кольцо со смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий
ISR..Внутреннее кольцо с кольцевой канавкой и смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design(неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment(неприменимо)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2
Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3
Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4
Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
G2Игольчатый ролик с допуском по квалитету 2 в соответствии с ISO 3096
M../M..Допуск на диаметр игольчатых роликов, например, M2/M4 означает допуск на диаметр от –2 до –4 мкм
N/M..Допуск на диаметр игольчатых роликов, например, N/M2 означает допуск на диаметр от 0 до –2 мкм

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings(неприменимо)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization
S0Внутреннее кольцо стабилизировано для работы при температуре ≤ 150 °C (300 °F)
S1Внутреннее кольцо стабилизировано для работы при температуре ≤ 200 °C (390 °F)
S2Внутреннее кольцо стабилизировано для работы при температуре ≤ 250 °C (480 °F)
S3Внутреннее кольцо стабилизировано для работы при температуре ≤ 300 °C (570 °F)


Suffixes - Lubrication(неприменимо)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants(неприменимо)
SKF logo