Технические данные подшипников

Стандарты
размеров
Присоединительные размеры: ISO 1206 для подшипников серий (R)NA 48, (R)NA 49 и (R)NA 69
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
Нормальный
P6 или P5 по запросу
  • Fw: F6 (таблица 1)
    Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии, когда ролики контактируют с дорожкой качения наружного кольца.

Более строгие допуски на внутренний диаметр дорожки качения для игольчатых роликов, по запросу (суффикс обозначения H с двумя последующими числами, указывающими предел допуска, например, H+24+20).


Значения: ISO 492 (таблица 2, таблица 3, таблица 4)
Рабочий зазорПодшипники без внутреннего кольца
Диапазоны (таблица 5), где:
  • применяются рекомендуемые классы точности валов
  • допуск для диаметра отверстия в корпусе не уже K7Ⓔ
Внутренний зазорНормальный (подшипники с внутренним кольцом)
Уточните наличие зазора классов C2, C3 или C4

Значения: ISO 5753-1 (таблица 6)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Допустимый перекос

≈ 1 угловая минута


Перекос повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных значений перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

SKF logo