Применение подшипников

Общая информация представлена в разделе «Сопряжённые детали подшипника».

Размеры опор

Соответствующие диаметры опор указаны в таблицах подшипников.

Рекомендации в отношении поверхностей сопряжённых деталей машин, которые фиксируют сепаратор игольчатых роликоподшипников без бортов в осевом направлении:

  • поверхности должны быть обработаны и отполированы
  • должны быть закалены и отшлифованы для работы с высокими частотами вращения
  • должны иметь целостность (без прерывистых участков)
В неответственных узлах могут применяться стопорные кольца. В более ответственных узлах необходимо применять стальные пружинные шайбы, которые монтируются между стопорным кольцом и подшипником.

Допуски для валов и корпусов

Допуски для дорожек качения на валу и в корпусе для подшипников без внутреннего кольца
  • существенно влияют на рабочий зазор в подшипнике
  • указаны в разделе «Рабочий зазор»

Дополнительная информация о дорожках качения представлена в разделе «Дорожки качения на валах и в корпусах».

Для игольчатых роликоподшипников с механически обработанными внутренним и наружным кольцами:

  • в таблице 1 представлены соответствующие допуски на диаметры валов
  • в таблице 2 представлены рекомендуемые посадки в корпусе
SKF logo