Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения игольчатых роликоподшипников с механически обработанными кольцами.
Basic bearing designation system

Пример

RNA 4900.2RSгдеR =
NA 4900 =
.2RS =
Test Designation 1
  Префиксы
R
Подшипник без внутреннего кольца (применимо к сериям NA 48, NA 49, NA 69 и NAO)

Test Designation 2
Базовое обозначение (таблица 1)
NA 48, NA 49, NA 69
Игольчатый роликоподшипник с механически обработанными кольцами, с бортами и внутренним кольцом
NAOИгольчатый роликоподшипник с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом
NK, NKS
Игольчатый роликоподшипник с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца
NKI, NKIS
Игольчатый роликоподшипник с механически обработанными кольцами, с бортами и внутренним кольцом

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция (неприменимо)

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
RSКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной стороны
.2RSКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
ASR..
Наружное кольцо с кольцевой канавкой и смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий
IS..Внутреннее кольцо со смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий
ISR..Внутреннее кольцо с кольцевой канавкой и смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора
TNСепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка (неприменимо)

Test Designation 6.2Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
CNНормальный радиальный внутренний зазор; используется только вместе с одной из следующих букв, обозначающих суженное или смещённое поле зазора
  • H = суженное поле зазора, соответствующее верхней половине фактического поля зазора
  • L = суженное поле зазора, соответствующее нижней половине фактического поля зазора
  • M = суженное поле зазора, соответствующее двум средним четвертям фактического поля зазора
  • P = смещённое поле зазора, охватывающее верхнюю половину фактического поля зазора указанной группы, а также нижнюю половину поля соседней группы большего зазора
  • R = нормальное поле зазора в соответствии с отменённым стандартом DIN 620-4:1982
Буквы H, L, M и P также используются для обозначения зазора классов C2, C3, C4
C2Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
H..
Подшипник без внутреннего кольца с суженным допуском на внутренний диаметр (диаметр под игольчатыми роликами), последующие числа указывают предельные значения поля допуска в мкм, например, H+27+20
P5Размерные и геометрические допуски по классу точности P5
P6Размерные и геометрические допуски по классу точности P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P6CNRP6 + CNR

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники
..S
Спаренные подшипники для равномерного распределения нагрузки. Предшествующее число означает количество подшипников, например, NK 50/25 TN/2S

Test Designation 6.4
Суффиксы — термическая стабилизация (неприменимо)
S0
Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ +150 °C (300 °F)
S1
Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ 200 °C (390 °F)
S2
Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ 250 °C (480 °F)
S3
Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ 300 °C (570 °F)


Суффиксы — смазывание (неприменимо)

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие исполнения (неприменимо)
SKF logo