Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура игольчатых роликоподшипников с механически обработанными кольцами может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и роликов подшипника
  • сепараторами
  • уплотнениями
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипника

Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре до 120 °C (250 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипников. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Материалы сепараторов».

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур у кромки уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) находится в пределах от –40 до +100 °C (от –40 до +210 °F). Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в уплотнённых игольчатых роликоподшипниках, указаны в таблице 1. Ограничения рабочих температур для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Пластичные смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo