Подшипники для карданных валов

Для карданных валов SKF производит игольчатые роликоподшипники с выполненным холодной штамповкой или механически обработанным наружным кольцом и с закрытым торцом. Такие подшипники применяются в различных типах оборудования. Они используются в автомобильной промышленности для шарнирных соединений карданных валов грузовых автомобилей, а также в специальных областях применения в других отраслях.

SKF производит подшипники для карданных валов (рис. 1) различных размеров и исполнений, включая:

  • исполнения, которые требуют или практически не требуют техобслуживания
  • уплотнённые или открытые (без уплотнений) исполнения
SKF logo