Технические данные подшипников

Стандарты
размеров
Присоединительные размеры: ISO 3031 (для стандартизованных подшипников)
Подшипники серии AXW не стандартизованы.
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Допуски»
Допуски, классы точности, стандарты (таблица 1)

Значения классов точности (таблица 2)

Разноразмерность роликов по диаметру:
ISO 3096, Квалитет 2 
Допустимый перекос
Не способны компенсировать перекос любой величины.
SKF logo