Применение

Размеры опор

Размеры опор должны соответствовать следующим требованиям:

  • Опорные поверхности в корпусах и на валах должны быть расположены перпендикулярно оси вращения и обеспечивать непрерывную опору по всей торцевой поверхности кольца.
  • Диаметр опоры на валу должен быть ≤ Ea , а в корпусе ≥ Eb.
    Значения Ea и Eb (→ таблица изделий) учитывают перемещение и положение комплекта роликов.
  • Валы и корпуса должны быть изготовлены с соответствующими классами точности (таблица 1).
    для обеспечения необходимого ограничения в радиальном направлении для отдельных компонентов упорного подшипника
    • Для колец, центрируемых относительно отверстия в корпусе, требуется радиальный зазор между валом и отверстием кольца
    • Для колец, центрируемых относительно вала, требуется радиальный зазор между кольцом и отверстием корпуса

Комплекты игольчатых роликов с сепаратором серии AXW обычно комбинируются с игольчатыми роликоподшипниками со штампованным наружным кольцом (рис. 1) или игольчатыми роликоподшипниками с механически обработанными кольцами (рис. 2). Для центрирующего фланца необходимо выбрать такой же допуск корпуса, как и для радиального подшипника.

Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором обычно центрируются относительно вала для уменьшения величины окружной скорости, при которой сепаратор начинает скользить относительно контактной поверхности. Это особенно важно для подшипниковых узлов, работающих с высокими частотами вращения. Направляющая контактная поверхность должна быть шлифованной.

Дорожки качения на валах и в корпусах

  • должны иметь такую же твёрдость, шероховатость поверхности и осевое биение, как и кольцо подшипника, чтобы максимально реализовать расчётную грузоподъёмность комплекта упорных игольчатых роликов с сепаратором
  • должны быть изготовлены с учётом размеров Еa и Eb (→ таблица изделий), которые учитывают радиальное смещение комплекта роликов

Дополнительная информация представлена в разделе «Дорожки качения на валах и в корпусах».

SKF logo