Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них.
Ниже приведены примеры и применимые обозначения упорных игольчатых роликоподшипников.
Basic bearing designation system

Примеры

Комплект игольчатых роликов с сепаратором / Подшипник
AXK 0414 TN
гдеAXK 0414 =
TN =
AXW 40
гдеAXW 40 =

Кольца подшипников
GS 81117
гдеGS =
81117 =
AS 3047
гдеAS 3047 =

Применимые обозначения упорных игольчатых роликоподшипников

Test Designation 1
Префиксы
GS
Свободное кольцо
WS
Тугое кольцо

Test Designation 2
Базовое обозначение
Серия размеров 811 указывает на серию и размер тугого и свободного колец.
AS ..
Тонкое универсальное кольцо, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр
AXK ..
Комплект игольчатых роликов с сепаратором, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр
AXW ..
Упорный игольчатый роликоподшипник с центрирующим фланцем, последующее число обозначает диаметр отверстия
LS ..
Универсальное кольцо, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция (неприменимо)

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.) (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора
TN
Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка (неприменимо)

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4
Суффиксы — термическая стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание (неприменимо)

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие исполнения (неприменимо)
SKF logo