Конструкции и исполнения
SKF производит упорные игольчатые роликоподшипники двух типов:
-
комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором, серия AXK (рис. 1)
-
упорный игольчатый роликоподшипник с центрирующим фланцем, серия AXW (рис. 2)
В тех случаях, когда сопряжённые детали не могут служить в качестве дорожек качения, подшипник может быть дополнен кольцами различных типов (→ «Кольца подшипников»).
Комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором
Комплекты серии AXK (рис. 1)
-
производятся для валов диаметром 4 ≤ d ≤ 160 мм
-
предназначены для восприятия осевых нагрузок только в одном направлении
-
могут дополняться кольцами серий LS, AS, GS 811 или WS 811 (→ «Кольца подшипников»), если в существующих рабочих условиях сопряжённые компоненты не могут выполнять функции дорожек качения
Двойные подшипники
-
предназначены для восприятия осевых нагрузок в обоих направлениях
-
могут быть составлены из двух комплектов упорных игольчатых роликов с сепаратором и двух колец подшипников с промежуточным кольцом
В зависимости от конструкции промежуточное кольцо может быть отцентрировано относительно вала или отверстия в корпусе (рис. 3 и рис. 4).
Промежуточные кольца должны иметь такое же качество обработки поверхностей и твёрдость, как и кольца подшипника. SKF не поставляет промежуточные кольца, но по запросу может предоставить спецификации материалов и данные об их размерах.
Дополнительная информация представлена в разделе «Применение подшипников».
Упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем
Подшипники серии AXW (рис. 2 и рис. 5)
-
производятся для валов диаметром 10 ≤ d ≤ 50 мм
-
предназначены для восприятия осевых нагрузок, действующих только в одном направлении
-
состоит из комплекта упорных игольчатых роликов с сепаратором и упорного кольца с центрирующим фланцем
Фланец облегчает монтаж и обеспечивает точное центрирование свободного кольца в радиальном направлении (рис. 6 и рис. 7).
Комбинированные игольчатые роликоподшипниковые узлы
Чтобы воспринимать комбинированные радиальные и осевые нагрузки, упорные игольчатые роликоподшипники серии AXW могут быть совмещены со следующими радиальными игольчатыми роликоподшипниками:
-
игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом с закрытым или открытыми торцами (рис. 6)
-
игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами (рис. 7)
Данные узлы являются экономичным и компактным решением для условий воздействия комбинированных нагрузок.
Кольца подшипников
Кольца подшипников требуются в случаях, когда сопряжённые детали оборудования не могут служить в качестве дорожек качения.
Соответствующие кольца указаны в таблицах подшипников и должны заказываться отдельно ввиду большого количества возможных комбинаций.
Упорные игольчатые роликоподшипники могут дополняться кольцами следующих серий:
Универсальные кольца серии LS (рис. 8)
-
изготавливаются из закалённой хромоуглеродистой подшипниковой стали
-
могут использоваться в качестве тугих или свободных колец для упорных игольчатых роликоподшипников серии AXK
-
могут использоваться в качестве тугих колец для подшипников серии AXW
-
производятся для валов диаметром 6 ≤ d ≤ 160 мм
-
поверхность дорожек качения шлифуется, в то время как другие поверхности подвергаются токарной обработке
-
используются в таких областях применения, где не требуется точная центровка колец или частоты вращения невелики
-
торец кольца напротив торца с фасками является дорожкой качения и должен быть обращён к роликам
Тонкие универсальные кольца серии AS (рис. 9)
-
толщина колец 1 мм
-
производятся из пружинной стали и подвергаются закалке
-
могут использоваться в качестве тугих или свободных колец для упорных игольчатых роликоподшипников серии AXK
-
могут использоваться в качестве тугих колец для подшипников серии AXW
-
производятся для валов диаметром 4 ≤ d ≤ 160 мм
-
могут использоваться для создания экономичной компоновки подшипников в тех случаях, когда сопряжённые детали оборудования не закаляются, но имеют достаточную жёсткость, а требования к геометрическим допускам невелики
Оба торца этих колец полируются и могут использоваться в качестве дорожек качения.
Тугие (префикс WS) и свободные кольца (префикс GS) серии 811
-
используются в основном с комплектами упорных цилиндрических роликов с сепаратором
-
могут сочетаться с комплектами упорных игольчатых роликов с сепаратором
-
могут использоваться при высоких частотах вращения, когда требуется точная центровка колец
Дополнительная информация о кольцах серии 811 представлена в разделе «Упорные цилиндрические роликоподшипники».
Сепараторы
Упорные игольчатые роликоподшипники SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 1. Подшипники серии AXW оснащаются исключительно стальными сепараторами.
Некоторые смазочные материалы могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» и «Материалы сепараторов».