Упорные игольчатые роликоподшипники

Упорные игольчатые роликоподшипники и кольца

Упорный игольчатый роликоподшипник SKF оснащается прочным сепаратором, который надёжно удерживает и направляет комплект игольчатых роликов. Упорные игольчатые роликоподшипники имеют высокую степень жёсткости при малом размере в осевом направлении. В случае, когда поверхности сопряжённых частей оборудования могут выполнять функции дорожек качения, упорные игольчатые роликоподшипники будут занимать не больше места, чем стандартное упорное кольцо.

Характеристики подшипников

  • Подшипников могут воспринимать высокие осевые и ударные нагрузки
    Чрезвычайно малые отклонения диаметра роликов в одном комплекте позволяют этим подшипникам воспринимать тяжёлые осевые и ударные нагрузки.
  • Увеличенный срок службы подшипников
    Для предотвращения пиковых напряжений концы роликов слегка закруглены. Это позволяет оптимизировать условия контакта между дорожками качения и роликами.
SKF logo