Упорные игольчатые роликоподшипники

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • (все)
    Диаметр отверстия:
    Точный :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Наружный диаметр:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Диаметр ролика:
    Точный :
     ≤ Dw ≤ 
    Dw =
    ► Popular item
Основные размерыНоминальная грузоподъёмностьПредел усталостной прочностиЧастоты вращения Обозначение
   динамическаястатическая Номинальная частота вращенияПредельная частота вращения  
dDDwCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
130
170
5
112
830
93
1100
2200
 
AXK 130170
25
45
2
13.4
60
6.95
3800
7500
 
AXW 25
45
68
3
27
127
15.3
2600
5300
 
AXW 45
50
73
3
28.5
143
17
2400
5000
 
AXW 50
4
14
2
4.15
8.3
0.95
7500
15000
 
AXK 0414 TN
10
27
2
8.5
26
3
5300
10000
 
AXW 10
30
50
2
15
72
8.3
3600
7000
 
AXW 30
6
19
2
6.3
16
1.86
6000
12000
 
AXK 0619 TN
150
190
5
120
950
102
1000
2000
 
AXK 150190
35
55
2
16.6
83
9.8
3200
6300
 
AXW 35
12
29
2
9.15
30
3.45
5000
10000
 
AXW 12
17
33
2
11
40.5
4.75
4500
9500
 
AXW 17
15
31
2
10.4
37.5
4.3
4800
9500
 
AXW 15
20
38
2
12
47.5
5.6
4300
8500
 
AXW 20
40
63
3
25
114
13.7
2800
5600
 
AXW 40

SKF logo