Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура упорных игольчатых роликоподшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и роликов подшипника
  • сепараторами
  • смазочным материалом

Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и ролики подшипников

Подшипники термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 120 °C (250 °F).

Сепараторы

Стальные сепараторы могут использоваться при тех же рабочих температурах, которые допустимы для колец и роликов подшипника. Информация о температурных ограничениях для полимерных сепараторов приведена в разделе «Полимерные сепараторы».

Смазочные материалы

Информация о температурных ограничениях для смазок SKF представлена в разделе «Выбор подходящей пластичной смазки SKF».

Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.

SKF logo