Обозначения подшипников, не включённые в базовую систему обозначений

В разделе «Базовая система обозначений подшипников» не описываются некоторые специфические типы подшипников, либо о них представлена лишь частичная информация.

Подшипники типа Y (корпусные подшипники)

Подшипники типа Y несколько отличаются от привычных конструкций, включённых в базовую систему обозначений, и приводятся в соответствующем разделе каталога.

Игольчатые роликоподшипники

Обозначения игольчатых роликоподшипников не в полной мере соответствуют базовой системе обозначений, их описание представлено в соответствующем разделе каталога.

Конические роликоподшипники

Обозначения метрических конических роликоподшипников могут соответствовать базовой системе обозначений или системе обозначений, установленной ISO в 1977 г. В настоящее время данные обозначения охватываются в стандарте ISO 355:20071).

Обозначения дюймовых конических роликоподшипников соответствуют стандарту ANSI/ABMA. Система обозначений для конических роликоподшипников поясняется в соответствующем разделе каталога.

Специальные подшипники

В случае изготовления подшипников по индивидуальным требованиям, как правило, в качестве обозначения используется номер чертежа. Номер чертежа, использованный в обозначении таких подшипников, не даёт о них никакой информации.

Другие подшипники качения

Подшипники качения, не включённые в разделы «Шарикоподшипники» и «Роликоподшипники», такие как прецизионные подшипники, подшипники с малой высотой поперечного сечения, опорно-поворотные устройства и подшипники для линейного перемещения, имеют обозначения, которые могут значительно отличаться от базовой системы.
  1. 1)Информация о получении соответствующей документации ISO приведена в издании ISO — Международная организация по стандартизации.
SKF logo