Префиксы

Префиксы используются для обозначения деталей подшипника с последующим полным обозначением подшипника, либо чтобы избежать путаницы с другими обозначениями подшипника. Например, они используются перед обозначениями конических роликоподшипников по системе, установленной стандартом ANSI/ABMA 19 для (главным образом) дюймовых подшипников.

AR-Комплект шариков или роликов с сепаратором
BMB
Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMB
BMD
Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMD
BMO
Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMO
BS2-
Подшипник с обозначением по номеру чертежа
D/W
Нержавеющая сталь, дюймовые размеры
E2.Энергосберегающие подшипники SKF
GSСвободное кольцо
ICOS-
Подшипники типа ICOS
IR-Внутреннее кольцо радиального подшипника
KКомплект упорных цилиндрических роликов с сепаратором
K-Внутреннее кольцо и комплект роликов с сепаратором или наружное кольцо дюймового конического роликоподшипника, соответствующего стандарту ABMA
LОтдельное внутреннее или наружное кольцо разборного подшипника
OR-Наружное кольцо радиального подшипника
R
  1. Внутреннее или наружное кольцо с комплектом роликов (и сепаратором) разборного подшипника
  2. Опорный ролик на основе роликоподшипника без внутреннего кольца
  3. Подшипник без внутреннего кольца
S
Уплотнённый подшипник
V
Подшипник с кольцами из стали NitroMax и шариками из подшипникового нитрида кремния Si3N4 (гибридный подшипник)
WНержавеющая сталь, метрические размеры
WFРадиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали с фланцем на наружном кольце
WSТугое кольцо
ZEПодшипник с датчиком SensorMount®
SKF logo