Суффиксы A – B

AИзменённая внутренняя конструкция или её модификация при неизменных присоединительных размерах. Как правило, значение буквы привязано к определённому типу или серии подшипника.

Примеры:
  • 4210 A Двухрядный радиальный шарикоподшипник без пазов для ввода шариков
  • 3320 A Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник без пазов для ввода шариков
ACОднорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 25°
ACB
Высокоскоростной (тип B) однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 25°
ACDОднорядный радиально-упорный шарикоподшипник повышенной грузоподъёмности с углом контакта 25°
ACE
Высокоскоростной (тип E) однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 25°
ADAШирокие канавки под стопорное кольцо на наружном кольце, разъёмное внутреннее кольцо удерживается при помощи стопорного кольца
ADB
Широкие канавки под стопорное кольцо на наружном кольце, разъёмное внутреннее кольцо удерживается при помощи стопорного кольца; модифицированная внутренняя конструкция
AH
Подшипники для установок для обработки воздуха
ASИгольчатый роликоподшипник со смазочным отверстием (отверстиями) в наружном кольце, последующее число указывает количество отверстий
ASRИгольчатый роликоподшипник с кольцевой канавкой и смазочным отверстием (отверстиями) в наружном кольце, последующее число указывает количество отверстий
B
  1. Изменённая внутренняя конструкция или её модификация при неизменных присоединительных размерах. Как правило, значение буквы привязано к определённой серии подшипника.

    Примеры:
    • 7210 B Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40°
    • 32210 B Конический роликоподшипник с увеличенным углом контакта (больше, чем 32210)
    • 1726209 B-2RS1/VP274 Подшипник типа Y с двумя смазочными отверстиями на наружном кольце, по одному на каждой стороне от дорожки качения под углом 120° друг к другу
  2. Закрепительные втулки для метода гидрораспора: Один или два маслоподводящих канала на конце, противоположном резьбовой секции
    Закрепительные втулки для дюймовых валов: Дюймовая резьба Витворта
  3. Сенсорный подшипник с сепаратором из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемым по шарикам
  4. Полимерный шарикоподшипник с компонентами из полиэтилентерефталата (PET)
  5. Опорный ролик с цапфой типа KR с шестигранными шлицами с обеих сторон цапфы
BE
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40° и оптимизированной внутренней конструкцией
BEJ
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40° и оптимизированной внутренней конструкцией, с сепаратором из штампованной стали, центрируемым по шарикам
BEM
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40° и оптимизированной внутренней конструкцией, с механически обработанным стальным сепаратором
BEP
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40° и оптимизированной внутренней конструкцией, с сепаратором из стеклонаполненного полиамида 66
BEY
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40° и оптимизированной внутренней конструкцией, с сепаратором из штампованной латуни, центрируемым по шарикам
BF
Игольчатый ролик с плоскими торцами
SKF logo