Суффиксы D – F

D
  1. Изменённая внутренняя конструкция или её модификация при неизменных присоединительных размерах. Как правило, значение буквы привязано к определённой серии подшипника.

    Примеры:
    • 3310 D Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с разъёмным внутренним кольцом
    • K 40×45×17 D Комплект игольчатых роликов с разъёмным сепаратором (радиальный)
  2. Полимерные шарикоподшипники с компонентами из керамики ZrO2
DA
Модифицированные канавки под стопорное кольцо на наружном кольце, разъёмное внутреннее кольцо удерживается при помощи стопорного кольца
DBКомплект из двух подшипников, согласованных для установки по О-образной схеме. Число, следующее непосредственно после букв DB обозначает конструкцию проставочных колец в комплекте. <>
DFКомплект из двух подшипников, согласованных для установки по Х-образной схеме. Число, следующее непосредственно после букв DF обозначает конструкцию проставочного кольца. ><
DG
Комплект из двух подшипников для универсального монтажа
DRКомплект из двух согласованных подшипников
DS
  1. Одинарный упорный подшипник с двумя тугими кольцами
  2. Комплект радиальных игольчатых роликов с разъёмным сепаратором
DTКомплект из двух подшипников, согласованных для установки по схеме «тандем». Число, следующее непосредственно после букв DT обозначает конструкцию проставочных колец. <<
E
  1. Изменённая внутренняя конструкция или её модификация при неизменных присоединительных размерах. Как правило, значение буквы привязано к определённой серии подшипника и обычно указывает на комплект усиленных тел качения
  2. Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE, или стандартная закрепительная втулка со стопорной гайкой типа HME
ECОптимизированная внутренняя конструкция предусматривает увеличенное количество роликов и/или ролики большего размера с улучшенными условиями контакта торцов роликов с бортами внутреннего кольца
ECAСферический роликоподшипник типа CA с комплектом усиленных роликов
ECACСферический роликоподшипник типа CAC с комплектом усиленных роликов
EGS
Внутреннее кольцо с ненаправленной поверхностью дорожки качения
EH
Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE .. H
EJA
Внутреннее кольцо без бортов, направляющее кольцо, центрируемое по дорожке качения наружного кольца, два штампованных стальных сепаратора
EL
Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE .. L
F
  1. Механически обработанный стальной или сепаратор из специального чугуна, центрируемый по телам качения
F1
Заполнение пластичной смазкой на 10–15 % от свободного пространства подшипника
F3
Механически обработанный сепаратор из высокопрочного чугуна, центрируемый по тугому кольцу
FAМеханически обработанный стальной сепаратор или сепаратор из специального чугуна, центрируемый по наружному кольцу
FB
  1. Механически обработанный стальной сепаратор или сепаратор из специального чугуна, центрируемый по внутреннему кольцу
  2. Высокоскоростной (тип B) однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 18°
FE
Высокоскоростной (тип E) однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 18°
2FКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с дополнительными плоскими маслоотражательными кольцами с обеих сторон
SKF logo