Базовые критерии выбора

Каждый тип подшипника имеет характерные особенности, зависящие от конструкции, что делает его более или менее пригодным для определённых условий применения. Например, радиальные шарикоподшипники способны воспринимать в определённом соотношении радиальные и осевые нагрузки. Кроме подшипников широкого применения в базовом исполнении, SKF производит энергосберегающие подшипники (Е2), обладающие высокой точностью вращения и низким уровнем вибрации. Данные подшипники идеально подходят для применения в мало- и среднегабаритных электродвигателях.
Сферические и тороидальные роликоподшипники вместе со способностью самоустановки могут воспринимать очень большие нагрузки. Эти исключительные свойства сделали их востребованными в конструкциях механизмов, работающих при больших нагрузках в условиях перекоса валов.
Поскольку для выбора каждого подшипника учитывается большое количество действующих факторов, общих правил не существует. Следуя общим рекомендациям по выбору стандартных подшипников, важно учитывать следующие факторы:
  • наличие свободного пространства
  • действующие нагрузки
  • величина перекоса
  • точность вращения
  • частота вращения
  • трение
  • требования к уровню шума
  • жёсткость
  • величина осевого смещения
  • условия монтажа и демонтажа
  • выбор уплотнений
На выбор подшипника также может влиять общая стоимость всей конструкции, а также затраты на закупку и хранение подшипников.
Основные, наиболее значимые технические аспекты, которые необходимо учитывать при конструировании подшипникового узла, подробно описаны в отдельных главах раздела «Принципы выбора и применения подшипников». К таким техническим параметрам относятся грузоподъёмность, ресурс, влияние трения, допустимые частоты вращения, внутренний зазор или преднатяг, а также варианты смазки и уплотнений.
Более подробная информация об отдельных типах подшипников, включая их характеристики и варианты исполнений, представлена в соответствующих разделах данного каталога.
SKF logo